Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 110 mm D - Średnica zewnętrzna 170 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 47 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 37 mm T - Całkowita szerokość 47 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 33,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 3,84 kg Oznaczenie ISO355 T2DE110
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 320 kN C0 - Nośność statyczna 500 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 55,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.29 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.15 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2.09 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 122 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 121 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 160 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 161 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
OE Equivalents Mercedes 004 981 0905 Automotive Compatibility Mercedes ACTROS ACTROS 03/1996 => - - Mercedes ACTROS MP2 / MP3 ACTROS MP2 / MP3 09/2002 => - - Mercedes ACTROS MP4 / MP5 ACTROS MP4 / MP5 06/2011 => - - Mercedes ANTOS ANTOS 06/2012 => - - Mercedes AROCS AROCS 12/2012 => - - Mercedes ATEGO ATEGO 12/1997 => 09/2004 - - Mercedes ATEGO 2 ATEGO 2 09/2004 => - - Mercedes AXOR AXOR 12/2001 => 09/2004 - - Mercedes AXOR 2 AXOR 2 09/2004 => - - Mercedes ECONIC ECONIC 09/2000 => - - Mercedes ECONIC 2 ECONIC 2 03/2013 => - - Mercedes INTEGRO (O 550) INTEGRO (O 550) 12/2005 => - - Mercedes INTOURO INTOURO 12/2004 => - - Mercedes LK/LN2 LK/LN2 12/1983 => 11/1998 - - Mercedes MK MK 11/1987 => 08/1996 - - Mercedes NG NG 07/1973 => 08/1996 - - Mercedes O 403 O 403 08/2003 => - - Mercedes SK SK 06/1987 => 08/1996 - - Mercedes TOURISMO (O 350) TOURISMO (O 350) 07/1995 => - - Mercedes TOURO (O 500) TOURO (O 500) 12/2000 => - - Mercedes TRAVEGO (O 580) TRAVEGO (O 580) 09/1999 => - - Mercedes ZETROS ZETROS 08/2008 => - - Industry Calcul Factors