Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe

3304AC3 - SNR

3304AC3

Dwurzędowe łożysko kulkowe skośne, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22,2 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej30 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej45 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia26,4 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoC3
Klasa dokładnościP0
Waga0,208 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna22,9 kN
C0 - Nośność statyczna15,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,95 kN
f0 - Współczynnik13.6
N ref - Referencyjna prędkość termiczna9100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna13000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,145 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,855 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,044 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,022 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,393 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR26,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR45,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined