Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 30 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 23 mm T - Całkowita szerokość 30 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 80,6 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 23,3 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,895 kg Oznaczenie ISO355 T3CE060
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 122 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 173 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 21,1 kN e - Współczynnik 0.4 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.83 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.51 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 4000 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 6800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,162 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,838 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,197 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,099 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,442 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 67 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 68,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 88 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 91,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 96 mm Ca - Min prześwit 5 mm Cb - Min prześwit 7 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors