Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 120 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 37 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 29 mm T - Całkowita szerokość 37 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 28 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,68 kg Oznaczenie ISO355 T3DE070
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 190 kN C0 - Nośność statyczna 251 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 30,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.38 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.87 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.58 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 4100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 3100 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 80 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 79 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 101,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 111,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 115,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors