Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 80 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 37 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 29 mm T - Całkowita szerokość 37 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 30,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,87 kg Oznaczenie ISO355 T3DE080
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 199 kN C0 - Nośność statyczna 276 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 33 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.44 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 90 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 88,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 110,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 121,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 126 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 015 981 45 05 Mercedes 020 981 72 05 Scania 1301694 Mercedes A0159814505 Mercedes A0209817205 Industry Calcul Factors