Łożyska stożkowe jednorzędowe

33117U - NTN

33117U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego32 mm
T - Całkowita szerokość41 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia33 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga2,44 kg
Oznaczenie ISO355T3DE085
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna234 kN
C0 - Nośność statyczna330 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu39 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.41
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.81
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.48
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR97 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia95 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR118 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR130 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR135,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes001 980 6702Mercedes005 981 8305Mercedes005 981 8605Renault Trucks5000675250Renault Trucks5010587007

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 340O 34012/1990 => --MercedesO 403O 40308/2003 => --MercedesO 404O 40412/1990 => 11/1999--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK08/1991 => 08/1996--MercedesTOURISMO (O 350)TOURISMO (O 350)07/1995 => --Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksGG01/1990 => 08/1991--Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --Renault TrucksPREMIUM 2PREMIUM 209/2005 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image