Łożyska stożkowe jednorzędowe

33118U - NTN

33118U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna150 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego45 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego35 mm
T - Całkowita szerokość35 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia35,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga3,1 kg
Oznaczenie ISO355T3DE080
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna280 kN
C0 - Nośność statyczna400 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu46 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.83
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.51
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR102 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia101 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR127,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR140 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR145,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaBPW02.6408.92.00SAF4200100900Iveco42103253Iveco7074945Iveco7174945

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image