Łożyska stożkowe jednorzędowe

33207A - SNR

33207A

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego22 mm
T - Całkowita szerokość28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej53,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia18,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,51 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna86,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna102 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu12,4 kN
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.93
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.7
N ref - Referencyjna prędkość termiczna6200 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,674 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,326 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,711 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,856 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,417 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR42 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia42 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR61 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR68 mm
Ca - Min prześwit5 mm
Cb - Min prześwit6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image