Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
60 mm
D - Średnica zewnętrzna
110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
38 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
29 mm
T - Całkowita szerokość
38 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
85 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia
27,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia
1,5 mm
Waga
1,51 kg
Oznaczenie ISO355
T3EE060
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
173 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości
1
C0 - Nośność statyczna
230 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
28,1 kN
e - Współczynnik
0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego
0.82
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego
1.48
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
4100 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
6300 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
8,152 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
10,848 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
6,67 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)