• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

33214A - SNR

33214A

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego41 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego32 mm
T - Całkowita szerokość41 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej97,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia30,7 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga2,079 kg
Oznaczenie ISO355T3EE070
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna218 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
C0 - Nośność statyczna299 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu36,4 kN
e - Współczynnik0.41
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.81
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.47
N ref - Referencyjna prędkość termiczna3500 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,6 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,4 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,756 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,378 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,43 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR79 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia79 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR107 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR116 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR120 mm
Ca - Min prześwit7 mm
Cb - Min prześwit9 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image