Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 125 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 41 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 32 mm T - Całkowita szerokość 41 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 97,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 31 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 2,12 kg Oznaczenie ISO355 T3EE070
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 223 kN C0 - Nośność statyczna 282 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 34,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.41 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.81 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.47 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2900 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 79 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 80 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 107 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 116,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 120 mm Ca - Min prześwit 7 mm Cb - Min prześwit 9 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors