Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 41 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 31 mm T - Całkowita szerokość 41 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 102,2 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 31,9 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 2,17 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 217 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 C0 - Nośność statyczna 300 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 36,3 kN e - Współczynnik 0.43 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.77 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.4 N ref - Referencyjna prędkość termiczna 3400 tr/min N lim - mechaniczna prędkość graniczna 5300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,67 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,33 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,101 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,551 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,433 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 83 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 84 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 111 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 121 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 125 mm Ca - Min prześwit 7 mm Cb - Min prześwit 10 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors