Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 85 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 49 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 37 mm T - Całkowita szerokość 49 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 118 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 37,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 3,61 kg Oznaczenie ISO355 T3EE085
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 315 kN C0 - Nośność statyczna 420 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 49 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.79 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 95 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 97 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 128 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 140 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 144 mm Ca - Min prześwit 7 mm Cb - Min prześwit 12 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors