Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 160 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 55 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 42 mm T - Całkowita szerokość 55 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 41 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm Waga 4,62 kg Oznaczenie ISO355 T3FE090
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 360 kN C0 - Nośność statyczna 490 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 56 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.42 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.78 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.43 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 102 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 101,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 131,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 150 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 154,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors