Łożyska stożkowe jednorzędowe

33220U - NTN

33220U

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna100 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego63 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego48 mm
T - Całkowita szerokość63 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia45,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga6,76 kg
Oznaczenie ISO355T3FE100
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna465 kN
C0 - Nośność statyczna650 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu71,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.82
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.48
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR114 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia113 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR147 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR168 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR173 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes003 981 45 05Mercedes004 981 10 05Mercedes008 981 34 05MAN06.32499.0097

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMANF2000F200012/1993 => --MANTGATGA03/2000 => --MercedesACTROSACTROS03/1996 => --MercedesACTROS MP2 / MP3ACTROS MP2 / MP309/2002 => --MercedesAROCSAROCS12/2012 => --MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK06/1993 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesZETROSZETROS08/2008 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image