Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska kulkowe dwurzędowe
4202A - SNR
Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
d - Średnica wewnętrzna
15 mm
D - Średnica zewnętrzna
35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego
14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej
21,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej
28,3 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia
0,6 mm
Klasa luzu promieniowego
CN
Klasa dokładności
P0
Waga
0,059 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna
10,4 kN
C0 - Nośność statyczna
6,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu
0,4 kN
f0 - Współczynnik
13.4
N ref - Referencyjna prędkość termiczna
16000 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna
19000 tr/min
Tmin - Min czas pracy
-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy
120 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,111 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)