Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe dwurzędowe

4207A - SNR

4207A

Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna72 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej47,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej59,2 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Klasa dokładnościP0
Waga0,4 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna32,2 kN
C0 - Nośność statyczna26,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,46 kN
f0 - Współczynnik14.5
N ref - Referencyjna prędkość termiczna8700 tr/min
N lim - mechaniczna prędkość graniczna9000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy130 °C
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,11 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,89 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,411 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,72 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,439 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR42 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR65 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined