Dwurzędowe łożysko kulkowe, z koszykiem poliamidowym, otwarte
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d - Średnica wewnętrzna | 45 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 85 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 23 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 59,2 mm |
| D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 70,7 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 1,1 mm |
| Klasa luzu promieniowego | CN |
| Klasa dokładności | P0 |
| Waga | 0,54 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 35,8 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 33,2 kN |
| Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 1,81 kN |
| f0 - Współczynnik | 15.3 |
| N ref - Referencyjna prędkość termiczna | 6900 tr/min |
| N lim - mechaniczna prędkość graniczna | 7400 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -30 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 130 °C |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,121 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 6,879 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,427 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 3,339 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 6,678 Hz |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | da min - Minimalna średnica ramienia IR | 52 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 78 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 1 mm |