Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 80 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 45 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 37,5 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 38,5 mm |
| Waga | 0,956 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 116 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 134 kN |
| e - Współczynnik | 0.37 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.76 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.68 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 5500 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 4100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 75 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,6 mm |