Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 60 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 110 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 53 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 43,5 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 49,5 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Waga | 1,99 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 199 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 249 kN |
| e - Współczynnik | 0.4 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.63 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.48 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 3800 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2800 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 104 mm |
| Cb - Min prześwit | 4,5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,6 mm |