Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 70 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 125 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 59 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 48,5 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 57,5 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,6 mm |
| Waga | 2,83 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Nośność dynamiczna | 250 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 325 kN |
| e - Współczynnik | 0.42 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.57 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 2.39 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 3200 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 2400 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | | Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 119 mm |
| Cb - Min prześwit | 5 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 2 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,6 mm |