Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 34,925 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 69,012 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 19,583 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 15,875 mm |
T - Całkowita szerokość | 19,845 mm |
a - Punkt przyłożenia obciążenia | 15,745 mm |
Waga | 0,334 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 53,5 kN |
C0 - Nośność statyczna | 58 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 7,1 kN |
A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
e - Współczynnik | 0.38 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.86 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.57 |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 7400 tr/min |
Nlim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5600 tr/min |
Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 40 mm |
db min - Minimalna IR średnica ramienia | 42 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 60 mm |
Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 63 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 1,5 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 1,3 mm |