Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
d - Średnica wewnętrzna | 34,925 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 20,638 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 54 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 53 kN |
C0 - Nośność statyczna | 58,5 kN |
A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
e - Współczynnik | 0.4 |
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 0.82 |
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.49 |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 40,5 mm |
db min - Minimalna IR średnica ramienia | 47 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3,5 mm |