Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - Średnica wewnętrzna | 39,688 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 76,2 mm |
| B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 25,654 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 19,05 mm |
| T - Całkowita szerokość | 23,812 mm |
| d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 55 mm |
| a - Punkt przyłożenia obciążenia | 16 mm |
| rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 3,5 mm |
| r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,8 mm |
| Waga | 0,48 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Nośność dynamiczna | 81 kN |
| C0 - Nośność statyczna | 90,5 kN |
| A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
| e - Współczynnik | 0.3 |
| Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego | 1.09 |
| Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego | 1.98 |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 6800 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 5100 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -40 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
| WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
|---|---|
| da max - Maksymalna średnica ramienia IR | 45 mm |
| db min - Minimalna IR średnica ramienia | 52 mm |
| Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 70 mm |
| Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 68 mm |
| ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia | 3,5 mm |
| r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,8 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors