Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-2793/2720 - NTN

4T-2793/2720

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna34,925 mm
D - Średnica zewnętrzna76,2 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25,654 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19,05 mm
T - Całkowita szerokość23,812 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej55 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16,012 mm
Waga0,534 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna81 kN
C0 - Nośność statyczna90,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.3
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.09
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.98
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5100 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR41 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia42 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR66 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR170 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia0,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image