Podzespół zewnętrzny
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | NTN |
D - Średnica zewnętrzna | 92,075 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 19,845 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
A2 - Ocena współczynnika trwałości | 1 |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 83 mm |
Db min - Minimalna średnica ramienia OR | 87 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,8 mm |
Industry Calcul Factors