Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-2878/2820 - NTN

4T-2878/2820

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna34,925 mm
D - Średnica zewnętrzna73,025 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23,812 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17,462 mm
T - Całkowita szerokość22,225 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej54 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16,725 mm
Waga0,435 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna69,5 kN
C0 - Nośność statyczna75,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,2 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.9
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.63
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem7000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem5200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR41 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia42 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR63 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR68 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia0,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image