Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-30203 - NTN

4T-30203

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna40 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego12 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego11 mm
T - Całkowita szerokość13,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej28,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia9,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,08 kg
Oznaczenie ISO355T2DB017
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna22,7 kN
C0 - Nośność statyczna20,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,48 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR23 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia22,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR33 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR34,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR37 mm
Ca - Min prześwit2 mm
Cb - Min prześwit2 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image