• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-30211 - NTN

4T-30211

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego18 mm
T - Całkowita szerokość22,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej75,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia21 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,725 kg
Oznaczenie ISO355T3DB055
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna103 kN
C0 - Nośność statyczna111 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu13,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.4
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.81
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.48
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3600 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR64 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia65 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR88 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR91,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR94 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit4,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image