Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 75 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 25 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 22 mm T - Całkowita szerokość 27,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 100 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 27 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 1,4 kg Oznaczenie ISO355 T4DB075
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 154 kN C0 - Nośność statyczna 175 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 21,2 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.44 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.76 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.38 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 85 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 85 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 115 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 121,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 124 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 016 981 1405 MAN 06.32480-1000 ZF 0635370016 ZF 0735301601 ZF 0735370216 ZF 0750 117 671 Fiat 1102042 Volvo 184068 Renault Trucks 23336033 Industry Calcul Factors