Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-30302 - NTN

4T-30302

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego11 mm
T - Całkowita szerokość14,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej28 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia9,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,096 kg
Oznaczenie ISO355T2FB015
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna25,8 kN
C0 - Nośność statyczna20,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,55 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.16
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.11
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem13000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR22 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia20,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR35 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR36,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR38 mm
Ca - Min prześwit2 mm
Cb - Min prześwit3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedesN000720030302

Industry Calcul Factors

Calcul factors image