• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-30303 - NTN

4T-30303

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna47 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego12 mm
T - Całkowita szerokość15,25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej31 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia10,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,132 kg
Oznaczenie ISO355T2FB017
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna32 kN
C0 - Nośność statyczna26,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu3,2 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.29
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.16
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.11
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem12000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR24 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia22,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR40 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR41,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR42 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit3,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image