Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 25 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 17 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 15 mm T - Całkowita szerokość 18,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 42 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 13 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,268 kg Oznaczenie ISO355 T2FB025
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 54 kN C0 - Nośność statyczna 47,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 5,8 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.3 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.1 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 2 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 8900 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 34 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 33,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 52 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 53,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 57 mm Ca - Min prześwit 3 mm Cb - Min prześwit 3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors