Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-30307D - NTN

4T-30307D

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego21 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15 mm
T - Całkowita szerokość22,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia26 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,527 kg
Oznaczenie ISO355T7FB035
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna70,5 kN
C0 - Nośność statyczna70 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu8,5 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.83
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.4
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego0.73
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4400 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR44 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia45 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR62 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR71,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR76,5 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit7,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaZF0750.117.076

Industry Calcul Factors

Calcul factors image