Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-30311 - NTN

4T-30311

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna120 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego29 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego25 mm
T - Całkowita szerokość31,5 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej85,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia24,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
Waga1,65 kg
Oznaczenie ISO355T2FB055
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna172 kN
C0 - Nośność statyczna179 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu21,8 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.96
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.74
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR71 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia67 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR104 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR110 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR111 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit6,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image