Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 60 mm D - Średnica zewnętrzna 130 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 22 mm T - Całkowita szerokość 33,5 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 96 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 40,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 2,5 mm Waga 1,95 kg Oznaczenie ISO355 T7FB060
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 167 kN C0 - Nośność statyczna 176 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 21,5 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.83 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.4 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 0.73 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2700 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 73 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 74 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 103 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 118 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 124 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 11,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 2 mm
Industry Calcul Factors