Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-32006X - NTN

4T-32006X

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego17 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego13 mm
T - Całkowita szerokość17 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej43,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,172 kg
Oznaczenie ISO355T4CC030
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna41,5 kN
C0 - Nośność statyczna46 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu5,6 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.43
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.77
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.39
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR35 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia35,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR48 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR49,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR52 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image