Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 23 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 17,5 mm T - Całkowita szerokość 23 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 74 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 20 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,56 kg Oznaczenie ISO355 T3CC055
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 89 kN C0 - Nośność statyczna 118 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 14,4 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.41 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.81 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.48 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4000 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 63 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 63,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 81 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 81,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 86 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 5,5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 0009809002 Mercedes 0029811305 Mercedes 0029816605 Mercedes 006 981 9002 Mercedes 0069815605 Mercedes 0079810405 Mercedes 0099814505 Mercedes 0099814805 Mercedes 0099816105 Mercedes 0099817005 ZF 0750 117 024 ZF 0750117785 Mazda 9960-32-011 Mercedes A0009809002 Mercedes A0029811305 Mercedes A0029816605 Mercedes A0069815605 Mercedes A0079810405 Mercedes A0099814505 Mercedes A0099814805 Mercedes A0099816105 Mercedes A0099817005 Automotive Compatibility Mazda BONGO BONGO 11/1987 => 03/2001 - - Mercedes CLASSE G CLASSE G I 08/1989 => - - Mercedes G-SERIES G-SERIES => - - Mercedes SERIE L SERIE L I 08/1988 => 01/1996 - - Mercedes SPRINTER SPRINTER I => - - Mercedes SPRINTER SERIES SPRINTER SERIES => - - Mercedes T1 T1 I 05/1981 => 01/1996 - - Mercedes T1-400-SERIES T1-400-SERIES => - - Industry Calcul Factors