Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-32036XE1 - NTN

4T-32036XE1

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna180 mm
D - Średnica zewnętrzna280 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego64 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego48 mm
T - Całkowita szerokość64 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej231,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia59,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga14,5 kg
Oznaczenie ISO355T3FD180
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna645 kN
C0 - Nośność statyczna1170 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu111,1 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.42
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.78
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.42
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR199 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia194 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR247 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR268 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR267 mm
Ca - Min prześwit10 mm
Cb - Min prześwit16 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image