Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-320/28X - NTN

4T-320/28X

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna28 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego12 mm
T - Całkowita szerokość16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej40,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia12,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,146 kg
Oznaczenie ISO355T4CC028
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna37 kN
C0 - Nośność statyczna40,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,95 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.43
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.77
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.39
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9700 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR33 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia33,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR45 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR46,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR49 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image