Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 20 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 17 mm T - Całkowita szerokość 21,25 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 46 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 15,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Waga 0,299 kg Oznaczenie ISO355 T3DC030
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 60,5 kN C0 - Nośność statyczna 64 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 7,8 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.37 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.88 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.6 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 8400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 6300 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 37 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 35,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 52 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 56,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 58 mm Ca - Min prześwit 2,5 mm Cb - Min prześwit 4 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.665 Industry Calcul Factors