Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-32208 - NTN

4T-32208

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego23 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19 mm
T - Całkowita szerokość24,75 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej59 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia19 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,547 kg
Oznaczenie ISO355T3DC040
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna88 kN
C0 - Nośność statyczna93,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu11,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.37
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.88
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.6
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4900 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR48 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia48,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR68 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR71,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR75 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit5,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image