Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 31 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 25 mm T - Całkowita szerokość 32,75 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 25 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm Waga 0,804 kg Oznaczenie ISO355 T2FE035
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 103 kN C0 - Nośność statyczna 117 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 14,3 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.55 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 0.6 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.1 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 6400 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4800 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 45 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 43 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 71,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 76 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 2 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1,5 mm
Industry Calcul Factors