Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-32310C - NTN

4T-32310C

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna50 mm
D - Średnica zewnętrzna110 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego40 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego33 mm
T - Całkowita szerokość42,25 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia33,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia2,5 mm
Waga1,97 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna178 kN
C0 - Nośność statyczna220 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.55
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.6
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
Da min - Minimalna średnica ramienia OR80,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR100 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR104 mm
Ca - Min prześwit3 mm
Cb - Min prześwit9 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia2 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image