Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony
Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J). Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 50 mm D - Średnica zewnętrzna 80 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm C - Szerokość pierścienia zewnętrznego 19 mm T - Całkowita szerokość 24 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 65,5 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 17,5 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Waga 0,44 kg Oznaczenie ISO355 T2CE050
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 77,5 kN C0 - Nośność statyczna 103 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 12,6 kN A2 - Ocena współczynnika trwałości 1 e - Współczynnik 0.32 Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego 1.04 Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego 1.9 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 5800 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 4400 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da max - Maksymalna średnica ramienia IR 56 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 55,5 mm Da min - Minimalna średnica ramienia OR 72 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 74,5 mm Db min - Minimalna średnica ramienia OR 76 mm Ca - Min prześwit 4 mm Cb - Min prześwit 5 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia 1 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm
Industry Calcul Factors