Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-33012 - NTN

4T-33012

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego27 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego21 mm
T - Całkowita szerokość27 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej77,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20,5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
Waga0,693 kg
Oznaczenie ISO355T2CE060
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna104 kN
C0 - Nośność statyczna145 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu17,7 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.33
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.01
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.83
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem4900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR67 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia68,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR85 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR86,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR90 mm
Ca - Min prześwit5 mm
Cb - Min prześwit6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaZF0635.376.025

Industry Calcul Factors

Calcul factors image