Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-33205 - NTN

4T-33205

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego18 mm
T - Całkowita szerokość22 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej39 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia14 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,219 kg
Oznaczenie ISO355T2DE025
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna52,5 kN
C0 - Nośność statyczna57,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.35
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.94
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.71
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR30 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia30,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR43 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR46,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR49 mm
Ca - Min prześwit4 mm
Cb - Min prześwit4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault Trucks5010136758

Industry Calcul Factors

Calcul factors image