Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-33206 - NTN

4T-33206

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego25 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19,5 mm
T - Całkowita szerokość25 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej46 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Waga0,348 kg
Oznaczenie ISO355T2DE030
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna72 kN
C0 - Nośność statyczna77 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,4 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.34
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego0.97
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego1.76
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem8400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6300 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR36 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia35,5 mm
Da min - Minimalna średnica ramienia OR53 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR56,5 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR59 mm
Ca - Min prześwit5 mm
Cb - Min prześwit5,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia1 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
undefined

OE Equivalents

ProducentReferencjaZF0750.117.043

Industry Calcul Factors

Calcul factors image