Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-339 - NTN

4T-339

Podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22,403 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej58,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna75,5 kN
C0 - Nośność statyczna75 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.21
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.2
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR41,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia42,5 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image