• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska stożkowe jednorzędowe

4T-344/332 - NTN

4T-344/332

Łożysko stożkowe, koszyk stalowy, tłoczony

Łożyska stożkowe jednorzędowe są dostępne w wymiarach metrycznych (ISO 355 i JIS B 1512) i w calowych (standard ABMA, serie metryczne włączając J).  Łożysko stożkowe jednorzędowe jest stosowane powszechnie i zazwyczaj montuje się je z w opozycji z innym łożyskiem.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22,403 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17,826 mm
T - Całkowita szerokość21 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej58,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia14,4 mm
Waga0,479 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna75,5 kN
C0 - Nośność statyczna75 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu9,1 kN
A2 - Ocena współczynnika trwałości1
e - Współczynnik0.27
Y0 - Statyczny współczynnik obciążenia osiowego1.21
Y2 - Górny współczynnik obciążenia osiowego2.2
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem4700 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da max - Maksymalna średnica ramienia IR45,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia52 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73 mm
Db min - Minimalna średnica ramienia OR75 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia3,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image